ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 32

148X0806

Тип присоединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 32 Solenoid, 1-3/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан
Размер порта (номинальный) [дюймы]1 1/4 in
Размер соединения [дюймы]1 3/8 in
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаICS 32

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.8 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume26.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428892070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm