Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-20-O
148X0799
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Верхняя крышка: 1функциональный модуль
148X0799
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 25-20-O, 1" SOC, 14.8" to 131 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 1функциональный модуль |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 131.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 14.0 psig |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Outlet press. regulator |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 3/4 in |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICS 25-20-O |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.26 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 22.493 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428891493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |