Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 65-OS
148X0744
Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
148X0744
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 65-OS, 3" BW, 14.8 in.HG to 131 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 131.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 14.8 psig |
| Дополнительный текст на бирке для США | с электроприводн. закрытием |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Outlet press. regulator |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 2 1/2 дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 3 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICS 65-OS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 19.78 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 56.025 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988933 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |