Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Верхняя крышка3 function modules
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]754.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]363.0 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАw/electric wide-opening
Количество в упаковке1 pc
Название продуктаPilot operated servo valve
НаправлениеStraightway
Описание продуктаInlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]3/4 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияSocket weld
Тип продуктаICS 25-20-B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.78 Килограмм
Вес нетто8.58 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.493 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm