Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 150-B-product-details

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 150-B

148X0632

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 150-B, 6" BW, 20 - 102 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] (CVP) [макс.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] (CVP) [мин.]19.5 psig
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]19.5 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАс электроприводн. широким открытием
Используется для продукции, примечаниеDual Pressure Regulator
Количество в упаковке1 шт
Материал корпусаСталь
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
ОписаниеICS 150-B, 6" BW, 20to102PSIG
Описание продуктаInlet press. regulator
ПримечанияEVM PILOT VALVE NC
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]6дюйм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]6дюйм
Размер порта (номинальный) [дюймы]6 дюйма
Размер соединения [дюймы]6 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Стандарт выходного присоединенияASME B 36.10M SCHEDULE 8
Стандартное входное соединениеASME B 36.10M SCHEDULE 8
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип порта PCVP-L PILOT
Тип порта SIPLUG A
Тип порта SIIEVM-NC PILOT
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 150-B
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130 Килограмм
Вес нетто129.618 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume203.4 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm