Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 40-B
148X0443
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ICS
148X0443
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Регулирующй клапан REG-SA 25 A STR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 319.0 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 58.0 psig |
| Дополнительный текст на бирке для США | с электроприводн. широким открытием |
| Используется для продукции, примечание | с электрическим полным открытием |
| Используется совместно с | Регулятор давления «до себя» |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Inlet press. regulator |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 1 1/2 in |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICS 40-B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.42 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 4.617 Литр |
| EAN/UPC | 5702428835671 |