Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 50
027X0376
Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Размер соединения [дюймы]: 2-1/8"
027X0376
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 50 2-1/8" ODS 3 pilot top cover, ex |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Размер соединения [дюймы] | 2-1/8" |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICS 50 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.284 Килограмм |
| Вес нетто | 11.309 Килограмм |
| Volume | 22.493 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424221423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |