ICS 25, ICS 65, ICS 150

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 65

027X0348

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65, 2-5/8" ODS KIT w/ EVM-NC and ext
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
Описание продуктаФункциональный модуль
Размер соединения [дюймы]2-5/8 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 65

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.49 Килограмм
Вес нетто15.49 Килограмм
Volume56.285 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428008778
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm