Pilot operated servo valve ICS

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана

027H4032

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Housing material (EF001596)Steel
Material DescriptionICS 40 Клапан регулятор давления
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка3функциональных модуля
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]31.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]27.000 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]40.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]40.0 мм
Работа клапанаС пилотным управлением
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Степень открытияЗакрыт (перепад давл.= 0бар)Проп. открытие (перепад давл.= 0,07–0,2бара)Full open (delta p≥0.2 bar)
Схема присоединения линии управленияР: параллельное соединениеSI-SII: последовательное соединение
Тип входного соединенияПод сварку с втулкой
Тип выходного соединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICS3 40
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Штуцер для подсоединения манометраВнутренняя резьба с глухой заглушкой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.088 Килограмм
Вес нетто7.25 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428235761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm