Pilot operated servo valve ICS

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана

027H3030

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 32 (D 32) Клапан регулятор давления
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка3функциональных модуля
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]20.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]17.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]32.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1 1/4 in
Присоединительный размер выпуска [мм]32.0 мм
Работа клапанаС пилотным управлением
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Степень открытияЗакрыт (перепад давл.= 0бар)Проп. открытие (перепад давл.= 0,07–0,2бара)Full open (delta p≥0.2 bar)
Схема присоединения линии управленияР: параллельное соединениеSI-SII: последовательное соединение
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICS3 32
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Штуцер для подсоединения манометраВнутренняя резьба с глухой заглушкой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.096 Килограмм
Вес нетто5.792 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.68 Литр
EAN/UPC5702428235983