Pilot operated servo valve, ICS3E 25-10_027H2176, 027H2177

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS3E 25-15, 25.00 мм, Сварка встык

027H2177

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Значение Kv [м³/ч]: 6

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS3E 25-15 25 DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСпециальная модификация, взрывоопасные среды ATEX
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]7.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]6.000 м³/ч
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1дюйм
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]25.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1дюйм
Присоединительный размер выпуска [мм]25.0 мм
СертификацияCEEACUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICS3E 25-15
ХладагентыR1270R170R290R600R600aRE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.457 Килограмм
Вес нетто3.976 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428300315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm