Pilot operated servo valve ICS

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS3 25-10, 28.00 мм, Пайка

027H2086

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 28, Значение Kv [м³/ч]: 3.5, Материал соединения: Сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Housing material (EF001596)Steel
Material DescriptionICS 25-10 Клапан регулятор давления
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка3функциональных модуля
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]4.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]3.500 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]11/8дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]28.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]11/8дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]28.0 мм
Работа клапанаС пилотным управлением
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.22
Степень открытияЗакрыт (перепад давл.= 0бар)Проп. открытие (перепад давл.= 0,07–0,2бара)Full open (delta p≥0.2 bar)
Схема присоединения линии управленияР: параллельное соединениеSI-SII: последовательное соединение
Тип входного соединенияПайка
Тип выходного соединенияПайка
Тип продуктаICS3 25-10
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Штуцер для подсоединения манометраВнутренняя резьба с глухой заглушкой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.466 Килограмм
Вес нетто4.016 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.68 Литр
EAN/UPC5702428236485