ICS1 25

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-25, 20.00 мм, Сварка встык

027H2068

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 20, Значение Kv [м³/ч]: 11.5, Материал соединения: Сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Housing material (EF001596)Steel
Material DescriptionICS 25-25 (D 20) Клапан регулятор давл.
Material quality (EF001257)Other
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка1функциональный модуль
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]13.340 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]11.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]20.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]20.0 мм
Работа клапанаС пилотным управлением
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Степень открытияЗакрыт (перепад давл.= 0бар)Проп. открытие (перепад давл.= 0,07–0,2бара)Full open (delta p≥0.2 bar)
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICS1 25-25
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Штуцер для подсоединения манометраВнутренняя резьба с глухой заглушкой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.678 Килограмм
Вес нетто3.341 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.68 Литр
EAN/UPC5702428236621