Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-10, 28.00 мм, Пайка
027H2036
Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 28, Значение Kv [м³/ч]: 3.5, Материал соединения: Сталь
027H2036
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 25-10 Клапан регулятор давления |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия вентиля | Стандартный вариант исполнения |
| Верхняя крышка | 1функциональный модуль |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICM/ICS/ICLX |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX |
| Значение Cv [гал/мин] | 4.100 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 3.500 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICS |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Клапан с сервоприводом |
| Опция ручного управления | Шпиндель ручного управления |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 11/8дюйма |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 28.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 11/8дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 28.0 мм |
| Работа клапана | С пилотным управлением |
| Сертификация | EACUAUL |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.22 |
| Степень открытия | Закрыт (перепад давл.= 0бар)Проп. открытие (перепад давл.= 0,07–0,2бара)Full open (delta p≥0.2 bar) |
| Тип входного соединения | Пайка |
| Тип выходного соединения | Пайка |
| Тип продукта | ICS1 25-10 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Штуцер для подвода внешнего пилотного давления | Приварной ниппель (порт P2) |
| Штуцер для подсоединения манометра | Внутренняя резьба с глухой заглушкой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.714 Килограмм |
| Вес нетто | 3.47 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 8.68 Литр |
| EAN/UPC | 5702428236881 |