ICS1 25

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS1 25-5, 22.00 мм, Пайка

027H2023

Тип входного соединения: Пайка, Соединение по стандарту: EN 1254-1, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 22, Значение Kv [м³/ч]: 1.7, Материал соединения: Сталь

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-5 Клапан-регулятор давления
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка1функциональный модуль
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]2.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.700 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]22.00 мм
Присоединительный размер выпуска [мм]22.0 мм
Работа клапанаС пилотным управлением
СертификацияEACUAUL
Соединение по стандартуEN 1254-1
Степень открытияЗакрыт (перепад давл.= 0бар)Проп. открытие (перепад давл.= 0,07–0,2бара)Full open (delta p≥0.2 bar)
Тип входного соединенияПайка
Тип выходного соединенияПайка
Тип продуктаICS1 25-5
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Штуцер для подсоединения манометраВнутренняя резьба с глухой заглушкой

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.77 Килограмм
Вес нетто3.55 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume8.68 Литр
EAN/UPC5702428236997