PTS 18L, Медь
034G3907
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 37
034G3907
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Full travel time CurrDrive [s] | 4.0 c |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | PTS 18L Staging valve w. SG Oil free |
| MWP [bar] CRN | 32 бар |
| MWP [psig] CRN | 463 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234ze [kW] | 846.00 кВт |
| Rated capacity R1234ze [TR] | 243.00 TR |
| Rated capacity R515B [kW] | 823.00 кВт |
| Rated capacity R515B [TR] | 237.00 TR |
| REACH Candidate List substances | Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | be8d33e3-c241-4393-ada6-f9399ccfbc90 |
| SCIP dossier product name | PTS |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Всего шагов | 800 (полных шагов) |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для шагового клапана |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Staging valves |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя |
| Значение Cv [гал/мин] | 21.400 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 18.500 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Arrow embossed |
| Индуктивность фазы [мГн] | 40000 μH |
| Используется совместно с | TGH285TGS230TTH375TTS300 |
| Категория | I |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. OPD [psig] | 232.0 psi |
| Макс. OPD [бар] | 16.0 бар |
| Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт] | 7.5 Вт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 37.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 536 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочий ток [А] | 0.50 А |
| Максимальный допустимый рабочий цикл [%] | 100 % RH |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Electric regulating valve |
| Направление | Прямой |
| Напряжение | 12.0 В |
| Ном. производительность, R513A [кВт] | 934.00 кВт |
| Ном. производительность, R513A [тонн охлажд.] | 269.00 TR |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 1085.00 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 308.00 TR |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-G |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Примечания по номинальной производительности конденсатора | Полностью открыт, нормальный поток |
| Размер выпуска [дюймы] | 2 3/8 in |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 2 3/8 in |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Режим пошагового выполнения | 2-фазный, полн. шаг |
| Сбалансированный порт | ДА |
| Сертификация | CECMIMCRNEACUAcURus recognized |
| Смотровое стекло | ДА |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Совместимые контроллеры Danfoss | EKEEKF |
| Сопротивление [кОм] | 0.0 кОм |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -40 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 203 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -40 °F |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип двигателя | Биполярный |
| Тип продукта | PTS 18L |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Утвержденный файл | MH7648 |
| Фазный ток (максимум) [мА] | 700 мА |
| Фазный ток (с.к.з) [мА] | 500 мА |
| Хладагенты | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.44 Килограмм |
| Вес нетто | 2.922 Килограмм |
| Volume | 12.708 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255101994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |