Electric regulating valve, Type KVS 15

Электроприводный регулирующий клапан, KVS 15, Медь

034G4253

Тип входного соединения: ODF под пайку, Тип выходного соединения: ODF под пайку, Макс. рабочее давление [бар]: 45.5

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionKVS 15 Клапан регулятор давления
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP dossier product nameETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного хода [с] [макс.]17.0 c
Времяполного хода [с] [мин.]8.5 c
Всего шагов2625 (полных шагов)
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для шагового клапана
Группа жидкости2
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде двухсторонней стрелки
Индуктивность фазы [мГн]85000 μH
КатегорияI
Количество в упаковке6 шт
Макс. OPD [psig]478.6 psi
Макс. OPD [бар]33.0 бар
Макс. OPD, обратный поток [psig]478.6 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар]33 бар
Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт]5.5 Вт
Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт]1.3 Вт
Макс. рабочее давление [бар]45.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]660 psig
Максимальный допустимый рабочий цикл [%]100 % RH
Материал соединенияМедь
Название продуктаЭлектроприводный регулирующий клапан
НаправлениеПрямой
Характеристика изделия
Значение
Напряжение [В пост. тока] [макс.]13.8 В
Напряжение [В пост. тока] [мин.]11.5 В
Номинальная производительность R134a [кВт]3.78 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]0.94 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]5.15 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]1.31 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]4.58 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]1.07 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-G
Параметры номинальной производительности [IMP]tcond=77 °Ftevap=14 °F
Параметры номинальной производительности [SI]tcond=25 °Ctevap=-10 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Примечания по номинальной производительности конденсатораПолностью открыт, нормальный поток
Размер выпуска [дюймы]7/8 in
Размер выпуска [мм]22.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]7/8 in
Размер присоединения входа [мм]22.00 мм
Режим пошагового выполнения2-фазный, полн. шаг
Сбалансированный портНет
СертификацияEACUA
Совместимость со смазочными материаламиMOPOE
Совместимые контроллеры DanfossEKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Сопротивление [кОм]0.1 кОм
Степень защиты, IPIP67
Температура хладагента [°C] [макс.]65 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]150 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-40 °F
Тип входного соединенияODF под пайку
Тип выходного соединенияODF под пайку
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаKVS 15
Тип электрического соединения4 pin
Фазный ток (максимум) [мА]141 мА
Фазный ток (с.к.з) [мА]100 мА
ХладагентыR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.075 Килограмм
Вес нетто0.911 Килограмм
Volume3.43 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428825559
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm