Электроприводный регулирующий клапан, KVS 42, Медь
034G2850
Тип входного соединения: ODF под пайку, Тип выходного соединения: ODF под пайку, Макс. рабочее давление [бар]: 34, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 1/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 1/8 in
034G2850
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | KVS 42 Элект.регулятор давления 1 1/8" |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b48f5443-ed03-4d88-8763-170e0af1b5c0 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Время полного хода [с] [макс.] | 25.4 c |
| Времяполного хода [с] [мин.] | 12.7 c |
| Всего шагов | 3810 (полных шагов) |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для шагового клапана |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя |
| Индуктивность фазы [мГн] | 85000 μH |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. OPD [psig] | 478.6 psi |
| Макс. OPD [бар] | 33.0 бар |
| Макс. OPD, обратный поток [psig] | 145.0 psi |
| Макс. OPD, обратный поток [бар] | 10 бар |
| Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт] | 5.5 Вт |
| Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт] | 1.3 Вт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 493 psig |
| Максимальный допустимый рабочий цикл [%] | 100 % RH |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Электроприводный регулирующий клапан |
| Направление | Прямой |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение [В пост. тока] [макс.] | 13.8 В |
| Напряжение [В пост. тока] [мин.] | 11.5 В |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 29.30 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 8.30 TR |
| Номинальная производительность R22 [кВт] | 40.40 кВт |
| Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] | 11.40 TR |
| Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] | 35.30 кВт |
| Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] | 10.00 TR |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-G |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | tcond=77 °Ftevap=14 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | tcond=25 °Ctevap=-10 °C |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Примечания по номинальной производительности конденсатора | Полностью открыт, нормальный поток |
| Размер выпуска [дюймы] | 1 1/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 28.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1 1/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 28.00 мм |
| Режим пошагового выполнения | 2-фазный, полн. шаг |
| Сбалансированный порт | ДА |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Совместимость со смазочными материалами | MOPOE |
| Совместимые контроллеры Danfoss | EKC 368EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Сопротивление [кОм] | 0.1 кОм |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 65 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -40 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 150 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -40 °F |
| Тип входного соединения | ODF под пайку |
| Тип выходного соединения | ODF под пайку |
| Тип двигателя | Биполярный |
| Тип продукта | KVS 42 |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Фазный ток (максимум) [мА] | 141 мА |
| Фазный ток (с.к.з) [мА] | 100 мА |
| Хладагенты | R1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.28 Килограмм |
| Вес нетто | 1.582 Килограмм |
| Volume | 12.899 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |