OFV Pressure regulating valve

Клапан регулировки давления, OFV 25

2412+186

Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0 - 1.5, Макс. рабочее давление [бар]: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOFV 25 A 133 Клапан рег. перепада давл-я
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииPress. regul. valve spare part
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]116.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]2.0 psig
Диапазон давления [бар] Pe [макс.]8.00 бар
Диапазон давления [бар] Pe [мин.]2.00 бар
Диапазон температур [°C] [Max]150 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин] [макс.]1.744 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] [мин.]0.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] [макс.]1.500 м³/ч
Значение Kv [м³/ч] [мин.]0.000 м³/ч
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]40.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]580 psig
Название продуктаКлапан регулировки давления
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаПерепускной клапан
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]25.00 мм
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
СертификацияEACUA
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаOFV 25
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Цвет краскиСерый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.44 Килограмм
Вес нетто2.05 Килограмм
Volume4.457 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428189798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm