Клапан регулировки давления, OFV-SS 25
148G3195
Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0 - 1.5, Макс. рабочее давление [бар]: 52
148G3195
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | OFV SS 25 Клапан регулятор переп. давл. |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Press. regul. valve spare part |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 116.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 2.0 psig |
| Диапазон давления [бар] Pe [макс.] | 8.00 бар |
| Диапазон давления [бар] Pe [мин.] | 2.00 бар |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значение Cv [гал/мин] [макс.] | 1.744 галлон/мин |
| Значение Cv [гал/мин] [мин.] | 0.000 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] [макс.] | 1.500 м³/ч |
| Значение Kv [м³/ч] [мин.] | 0.000 м³/ч |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Название продукта | Клапан регулировки давления |
| Направление | Угловой |
| Оборудование | Колпачок |
| Описание продукта | Перепускной клапан |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 25.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Размер соединения[мм] | 25 мм |
| Сертификация | EACUA |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | OFV-SS 25 |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Цвет краски | Серый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.376 Килограмм |
| Вес нетто | 2 Килограмм |
| Volume | 4.337 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428191340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |