OFV-SS (Stainless steel)

Клапан регулировки давления, OFV-SS 20

148G3194

Размер соединения[мм]: 20, Тип присоединения: Сварка встык, Значение Kv [м³/ч]: 0 - 0.52, Макс. рабочее давление [бар]: 52

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOFV SS 20 Клапан регулятор переп. давл.
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииPress. regul. valve spare part
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]116.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]2.0 psig
Диапазон давления [бар] Pe [макс.]8.00 бар
Диапазон давления [бар] Pe [мин.]2.00 бар
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин] [макс.]0.600 галлон/мин
Значение Cv [гал/мин] [мин.]0.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч] [макс.]0.520 м³/ч
Значение Kv [м³/ч] [мин.]0.000 м³/ч
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
Название продуктаКлапан регулировки давления
НаправлениеУгловой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаПерепускной клапан
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]20.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
СертификацияEACUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаOFV-SS 20
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Цвет краскиСерый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.27 Килограмм
Вес нетто2.05 Килограмм
Volume4.441 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428191357
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm