KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Регулятор давления конденсации, KVR 15

034L0299

Размер присоединения входа [мм]: 16, Размер выпуска [мм]: 16, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 28
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
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]90.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]6.2 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]254.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]73.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]17.5 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]5.0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-45 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-49 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]44.0 psig
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке12 шт
Макс. испытательное давление [psig]450.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]31.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаРегулятор давления конденсации
Номинальная производительность R134a [кВт]47.30 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]11.80 TR
Номинальная производительность R134a, горячий газ [кВт]11.50 кВт
Номинальная производительность R134a, горячий газ [тонн охлаждения]3.03 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]50.40 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]12.70 TR
Номинальная производительность R22, горячий газ [кВт]13.20 кВт
Номинальная производительность R22, горячий газ [тонн охлаждения]4.13 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]36.60 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]8.20 TR
Номинальная производительность R404A/R507, горячий газ [кВт]12.00 кВт
Номинальная производительность R404A/R507, горячий газ [тонн охлаждения]3.27 TR
Номинальная производительность R407C, горячий газ [кВт]14.30 кВт
Номинальная производительность R407C, горячий газ [тонн охлаждения]4.50 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]54.40 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]13.80 TR
Параметры номинальной производительности [IMP]Перепад давления горячего газа = 6фунт/кв. дюймПерепад давления жидкости = 3фунт/кв. дюймtcond=110 °Ftevap=40 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Перепад давления горячего газа= 0,4бараDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [мм]16.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаKVR 15
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.391 Килограмм
Вес нетто0.346 Килограмм
Volume1.18 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428411004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm