KVR Condensing pressure regulator (solder), size 12

Регулятор давления конденсации, KVR 15

034L0104

Размер присоединения входа [мм]: 16, Размер выпуска [мм]: 16, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Макс. рабочее давление [бар]: 28
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KVR

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]90.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]6.2 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]254.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]73.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]17.5 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]5.0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-45 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-49 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]108.7 psig
Идентичный продукт034L1097
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке12 шт
Макс. испытательное давление [psig]450.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]31.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаРегулятор давления конденсации
Характеристика изделия
Значение
Номинальная производительность R134a [кВт]47.30 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]11.80 TR
Номинальная производительность R134a, горячий газ [кВт]11.50 кВт
Номинальная производительность R134a, горячий газ [тонн охлаждения]3.03 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]50.40 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]12.70 TR
Номинальная производительность R22, горячий газ [кВт]13.20 кВт
Номинальная производительность R22, горячий газ [тонн охлаждения]4.13 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]36.60 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]8.20 TR
Номинальная производительность R404A/R507, горячий газ [кВт]12.00 кВт
Номинальная производительность R404A/R507, горячий газ [тонн охлаждения]3.27 TR
Номинальная производительность R407C, горячий газ [кВт]14.30 кВт
Номинальная производительность R407C, горячий газ [тонн охлаждения]4.50 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]54.40 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]13.80 TR
ОборудованиеПорт доступа к клапану Schrader
Параметры номинальной производительности [IMP]Перепад давления горячего газа = 6фунт/кв. дюймПерепад давления жидкости = 3фунт/кв. дюймtcond=110 °Ftevap=40 °F
Параметры номинальной производительности [SI]Перепад давления горячего газа= 0,4бараDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [мм]16.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)EACLLC CDC TYSKRoHSОграничения на использование опасных веществ (RoHS), Китай
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаKVR 15
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.392 Килограмм
Вес нетто0.345 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.189 Кубический дециметр
EAN/UPC5715162602478