KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Регулятор давления испарителя, KVP 35

034L1050

Размер присоединения входа [мм]: 35, Размер выпуска [мм]: 35, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 8, Макс. рабочее давление [бар]: 18
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
Material DescriptionKVP 35 Evaporator Pres. Reg. I/7
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]40.6 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]2.8 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]80.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]0.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]5.5 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]0.0 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-45 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-49 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]29.0 psig
Значение Cv [гал/мин]9.250 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]8.000 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
Идентичный продукт034L0032
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке7 шт
Макс. испытательное давление [psig]286.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]19.8 бар
Макс. рабочее давление [бар]18.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]260 psig
Название продуктаРегулятор давления испарителя
Номинальная производительность R134a [кВт]6.10 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]1.90 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]8.60 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]2.80 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]7.70 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]2.40 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]7.90 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]2.60 TR
ОборудованиеПорт доступа к клапану Schrader
Примечание по значениям KvПРИ МАКС. ЗОНЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
Размер выпуска [дюймы]1 3/8 in
Размер выпуска [мм]35.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1 3/8 in
Размер присоединения входа [мм]35.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаKVP 35
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.994 Килограмм
Вес нетто0.93 Килограмм
Volume3.213 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428410946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm