KVL Crankcase pressure regulator (solder), size 15

Регулятор давления в картере, KVL 15

034L1059

Размер присоединения входа [мм]: 16, Размер выпуска [мм]: 16, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 3.2, Макс. рабочее давление [бар]: 18

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionKVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]22.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]1.5 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]87.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]3.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]6.0 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]0.2 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]29.0 psig
Значение Cv [гал/мин]3.700 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]3.200 м³/ч
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке18 шт
Макс. испытательное давление [psig]286.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]19.8 бар
Макс. рабочее давление [бар]18.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]260 psig
Название продуктаРегулятор давления в картере
Номинальная производительность R134a [кВт]5.30 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]0.80 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]7.10 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]1.20 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]6.30 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]1.00 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]6.40 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]1.10 TR
ОборудованиеПорт доступа к клапану Schrader
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [мм]16.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаKVL 15
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.382 Килограмм
Вес нетто0.337 Килограмм
Volume0.669 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428410854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm