Press. Reg, KVL 35

Регулятор давления в картере, KVL 28

034L0051

Размер присоединения входа [мм]: 28, Размер выпуска [мм]: 28, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Значение Kv [м³/ч]: 8, Макс. рабочее давление [бар]: 18
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
Material DescriptionKVL 28 Регулятор давления 28 мм пайка
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]22.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]1.5 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]87.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]3.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]6.0 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]0.2 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]29.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]9.250 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]8.000 м³/ч
Идентичный продукт034L1251
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке7 шт
Макс. испытательное давление [psig]286.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]19.8 бар
Макс. рабочее давление [бар]18.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]260 psig
Название продуктаРегулятор давления в картере
Номинальная производительность R134a [кВт]13.20 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]2.60 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]17.80 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]4.10 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]15.90 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]3.40 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]16.40 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]3.80 TR
Размер выпуска [мм]28.00 мм
Размер присоединения входа [мм]28.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаKVL 28
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.968 Килограмм
Вес нетто0.855 Килограмм
Volume2.936 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428411714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm