KVL Crankcase pressure regulator (flare), size 12

Регулятор давления в картере, KVL 15

034L0042

Размер присоединения входа [мм]: 16, Размер выпуска [мм]: 16, Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Значение Kv [м³/ч]: 3.2, Макс. рабочее давление [бар]: 18
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
Material DescriptionKVL 15 Регулятор давления 5/8" отб
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
SCIP dossier product nameKV
UL markYes
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R513A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для клапанов KP
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]29.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]2.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]87.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]3.00 psig
Диапазон регулировки [бар] [макс.]6.0 бар
Диапазон регулировки [бар] [мин.]0.2 бар
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]130 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]266 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]29.0 psig
Значение Cv [гал/мин]3.700 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]3.200 м³/ч
Идентичный продукт034L1242
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке12 шт
Макс. испытательное давление [psig]286.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]19.8 бар
Макс. рабочее давление [бар]18.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]260 psig
Название продуктаРегулятор давления в картере
Номинальная производительность R134a [кВт]5.30 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]0.80 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]7.10 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]1.20 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]6.30 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]1.00 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]6.50 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]1.10 TR
Размер выпуска [дюймы]5/8 in
Размер выпуска [мм]16.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/8 in
Размер присоединения входа [мм]16.00 мм
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайEACRoHSUA
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные применения
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияОТБОРТОВ.
Тип продуктаKVL 15
Утвержденный файлКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.468 Килограмм
Вес нетто0.405 Килограмм
Volume1.106 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428411776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm