Клапаны регулировки давления, KDC 200 A 2
148G383604
Размер соединения[мм]: 200, Тип присоединения: Сварка встык, Kv полного открытия [м3/ч]: 757, Макс. рабочее давление [бар]: 40
148G383604
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv, полное открытие [гал/мин] | 878.00 галлон/мин |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv полного открытия [м3/ч] | 757 м³/ч |
| Material Description | KDC 200 A 2 bar Hydrocarbon, "C" KR |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 150 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 580 psig |
| Название продукта | Клапаны регулировки давления |
| Направление | Угловой |
| Описание продукта | Многофункциональный клапан компрессора |
| Перепад давлений [бар] | 2.000 бар |
| Перепад давления | 29.000 psi |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 200.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 8 in |
| Размер соединения[мм] | 200 мм |
| Сертификация | CELLC CDC EURO-TYSK |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | KDC 200 A 2 |
| Хладагенты | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 94.4 Килограмм |
| Вес нетто | 84.836 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 211.2 Литр |
| EAN/UPC | 5715162500651 |