Клапаны регулировки давления, KDC 80 D 1
148G3775
Размер соединения[мм]: 80, Тип присоединения: Сварка встык, Kv полного открытия [м3/ч]: 118, Макс. рабочее давление [бар]: 40
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: KDC / GVD
148G3775
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv, полное открытие [гал/мин] | 137.00 галлон/мин |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv полного открытия [м3/ч] | 118 м³/ч |
| Material Description | KDC-080-D-1 bar |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 150 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 580 psig |
| Название продукта | Клапаны регулировки давления |
| Направление | Угловой |
| Описание продукта | Многофункциональный клапан компрессора |
| Перепад давлений [бар] | 1.000 бар |
| Перепад давления | 14.500 psi |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 80.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 3 in |
| Размер соединения[мм] | 80 мм |
| Сертификация | CEUKCA |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | KDC 80 D 1 |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.321 Килограмм |
| Вес нетто | 10.028 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 18.328 Литр |
| EAN/UPC | 5702428431897 |