KDC - Multi-functional compressor valve

Клапаны регулировки давления, KDC 200 D 0.5

148G3605

Размер соединения[мм]: 200, Тип присоединения: Сварка встык, Kv полного открытия [м3/ч]: 757, Макс. рабочее давление [бар]: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv, полное открытие [гал/мин]878.00 галлон/мин
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv полного открытия [м3/ч]757 м³/ч
Material DescriptionКлапан KDC-200-DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]302 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]40.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]580 psig
Название продуктаКлапаны регулировки давления
НаправлениеУгловой
Описание продуктаМногофункциональный клапан компрессора
Перепад давлений [бар]0.500 бар
Перепад давления7.500 psi
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]200.00 мм
Размер соединения [дюймы]8 in
Размер соединения[мм]200 мм
СертификацияCEUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаKDC 200 D 0.5
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто93 Килограмм
Вес нетто92 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume211.2 Литр
EAN/UPC5702428279574