Клапаны регулировки давления, KDC 65 D 2
148G3586
Размер соединения[мм]: 65, Тип присоединения: Сварка встык, Kv полного открытия [м3/ч]: 78, Макс. рабочее давление [бар]: 40
148G3586
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv, полное открытие [гал/мин] | 90.00 галлон/мин |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv полного открытия [м3/ч] | 78 м³/ч |
| Material Description | KDC 65-D Клапан регулятор давления |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 580 psig |
| Название продукта | Клапаны регулировки давления |
| Направление | Угловой |
| Описание продукта | Многофункциональный клапан компрессора |
| Перепад давлений [бар] | 2.000 бар |
| Перепад давления | 29.000 psi |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 65.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 2 1/2 in |
| Размер соединения[мм] | 65 мм |
| Сертификация | CEUA |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | KDC 65 D 2 |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.956 Килограмм |
| Вес нетто | 5.754 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 5.899 Литр |
| EAN/UPC | 5702428279765 |