91G003

Функциональный модуль, ICSX 80

027H8900

Функциональный модуль, Значение Kv [м³/ч]: 85, Используется совместно с: ICF 65-3; ICV 65, В комплект входят: Прокладка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSX 80 Function module no equalization
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятПрокладкаO-rings
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]98.600 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]85.000 м³/ч
Используется совместно сICF 65-3ICV 65
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
МаркаICV Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
Тип продуктаICSX 80
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.671 Килограмм
Вес нетто2.4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume5.16 Литр
EAN/UPC5702424614249