91G003

Функциональный модуль, ICSX 40

027H4900

Функциональный модуль, Значение Kv [м³/ч]: 26, Используется совместно с: ICV 40, В комплект входят: Прокладка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40 Функциональный модуль
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятПрокладкаO-rings
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]30.160 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]26.000 м³/ч
Используется совместно сICV 40
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICS
МаркаICV Flexline
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
Тип продуктаICSX 40
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.46 Килограмм
Вес нетто1.002 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.549 Литр
EAN/UPC5702424614218