Функциональный модуль, ICSX 32
027H3900
Функциональный модуль, Значение Kv [м³/ч]: 17, Используется совместно с: ICV 32, В комплект входят: Прокладка
027H3900
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 32 Функциональный модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | ПрокладкаO-rings |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICM/ICS/ICLX |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX |
| Значение Cv [гал/мин] | 20.000 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 17.000 м³/ч |
| Используется совместно с | ICV 32 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICS |
| Марка | ICV Flexline |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Тип продукта | ICSX 32 |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.052 Килограмм |
| Вес нетто | 0.82 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.667 Литр |
| EAN/UPC | 5702424614201 |