Обратный клапан, ICC 50
027X0371
Описание продукта: Обратный клапан, Размер соединения [дюймы]: 2 1/2 in, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Тип присоединения: Сварка встык
027X0371
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICC 50 w/ 2” SOC Eco-check valve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Фланцы |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Дополнительная информация | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Обратный клапан |
| Описание продукта | Обратный клапан |
| Размер соединения [дюймы] | 2 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICC 50 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.52 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 22.493 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424048099 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |