ICC 32 w/ 1-1/4” SOC Eco-check valve_027X

Обратный клапан, ICC 32

027X0369

Описание продукта: Обратный клапан, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Тип присоединения: Сварка встык

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICC 32 w/ 1-1/4” BW Eco-check valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
В комплект входятФланцы
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Дополнительная информация0.3 bar/4.35 psi spring
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаОбратный клапан
Описание продуктаОбратный клапан
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICC 32

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15.52 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424048075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm