027H5206

ICD 50

027H5206

Тип продукта: ICD 50, Значение Kv [м³/ч]: 28.2, Значение Cv [гал/мин]: 32.9, Используется совместно с: ICV 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICD 50
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Значение Cv [гал/мин]32.900 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]28.200 м³/ч
Используется совместно сICV 50
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаEcodamper
Описание продуктаDamper and Check valve
Тип продуктаICD 50
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16 Килограмм
Вес нетто7.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume106.088 Литр
EAN/UPC5715162931028