ICV 50 ANSI - 027H5125

Корпус многофункционального клапана, ICV 50

027H5130

Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 52, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 50 ODS Valve housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сICLX 50ICM 50ICS 50
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLXICMICS
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
Описание продуктаMultifunction valve body
Работа клапанаФункциональный модуль
Размер соединения [дюймы]2 in
Размер соединения[мм]50 мм
СертификацияEAC
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияODS
Тип продуктаICV 50
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.558 Килограмм
Вес нетто4.764 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428542852
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm