ICV valve housing for ICS, ICM and ICLX valves

Корпус многофункционального клапана, ICV 50, Сварка встык

027H5124

Тип присоединения: Сварка встык, Материал соединения: Сталь, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120, Используется совместно с: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICV 50 (D 65) Корпус клапана
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сICLX 50ICM 50ICS 50
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLXICMICS
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
Описание продуктаMultifunction valve body
Работа клапанаФункциональный модуль
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Размер соединения[мм]65 мм
СертификацияEAC
Соединение по стандартуEN 10220
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICV 50
ХладагентыR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.926 Килограмм
Вес нетто5.604 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428242660
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm