Функциональный модуль, ICC 50
027H5017
Описание продукта: Функциональный модуль, Тип продукта: ICC 50, Значение Kv [м³/ч]: 40, Значение Cv [гал/мин]: 46, Используется совместно с: ICV 50
027H5017
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICC 50 Repair kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Значение Cv [гал/мин] | 46.000 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 40.000 м³/ч |
| Используется совместно с | ICV 50 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Тип продукта | ICC 50 |
| Хладагенты | R717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.077 Килограмм |
| Вес нетто | 0.9 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.335 Литр |
| EAN/UPC | 5715162143858 |