Function module, ICD 32 + ICC 32

ICD 32

027H3206

Тип продукта: ICD 32, Значение Kv [м³/ч]: 12.1, Значение Cv [гал/мин]: 14.1, Используется совместно с: ICV 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICD 32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Значение Cv [гал/мин]14.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]12.100 м³/ч
Используется совместно сICV 32
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаEcodamper
Описание продуктаDamper and Check valve
Тип продуктаICD 32
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.956 Килограмм
Вес нетто11.606 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume106.088 Литр
EAN/UPC5715162930991