Function module, ICC 32

Функциональный модуль, ICC 32

027H3202

Описание продукта: Функциональный модуль, Тип продукта: ICC 32, Значение Kv [м³/ч]: 16.6, Значение Cv [гал/мин]: 19.3, Используется совместно с: ICV 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionФункциональный модуль ICC 32
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Значение Cv [гал/мин]19.300 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]16.600 м³/ч
Используется совместно сICV 32
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
Тип продуктаICC 32
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.794 Килограмм
Вес нетто2.5 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162143841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm