Функциональный модуль, ICS 32
027H3200
Функциональный модуль, Значение Cv [гал/мин]: 20, Значение Kv [м³/ч]: 17, Используется совместно с: ICV 32
027H3200
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 32 Функциональный модуль |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | ПрокладкаO-rings |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | ICS / ICSH spare parts |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | ICS / ICSH accessories |
| Значение Cv [гал/мин] | 20.000 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 17.000 м³/ч |
| Используется совместно с | ICV 32 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICS |
| Марка | ICV Flexline |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Тип продукта | ICS 32 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.022 Килограмм |
| Вес нетто | 0.8 Килограмм |
| Volume | 3.416 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |