Function module, ICC 32 027H3039

Функциональный модуль, ICC 32

027H3039

Описание продукта: Функциональный модуль, Тип продукта: ICC 32, Значение Kv [м³/ч]: 17, Значение Cv [гал/мин]: 20, Используется совместно с: ICV 32

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICC 32 Repair kit
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Значение Cv [гал/мин]20.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]17.000 м³/ч
Используется совместно сICV 32
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаФункциональный модуль
Описание продуктаФункциональный модуль
Тип продуктаICC 32
ХладагентыR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.746 Килограмм
Вес нетто0.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.335 Литр
EAN/UPC5715162143827