ICLX 150, with coils

2-ступенч. электромагнитный клапан, ICLX 125, 125.00 мм, Сварка встык

027H7158

2-ступенч. электромагнитный клапан, Значение Kv [м³/ч]: 225

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)445
Housing material (EF001596)Stainless steel
Kvs value (EF022466)225.000
Material DescriptionICLX 125 A Клапан соленоидный
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]261.000 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]225.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLX
Макс. рабочее давление [бар]52.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]754 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продукта2-ступенч. электромагнитный клапан
НаправлениеПрямой
Описание2-step solenoid valve
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Привод системыМодуль двух пилотных электромагнитных клапанов EVM
ПримечанияКАТУШКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]5дюймов
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]125.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]5дюймов
Присоединительный размер выпуска [мм]125.0 мм
Работа клапанаУправляется электромагнитом
СертификацияCE 0045EACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Степень открытия1-ступенч. (дополнительная настройка)2-ступенч. (по умолчанию)
Степень открытия на шаге 1 (~) [%]10 % RH
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICLX 125
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Этап 2 инициализацияDelta p < 1.25 bar (18 psig)

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто88.8 Килограмм
Вес нетто79.33 Килограмм
Volume199.883 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428483094
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm