ICLX 65, with coils

2-ступенч. электромагнитный клапан, ICLX 65, 65.00 мм, Сварка встык

027H6041

2-ступенч. электромагнитный клапан, Значение Kv [м³/ч]: 82

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Explosion safety (EF003996)None
Freeflow (EF020116)FALSE
Height (EF000040)180
Housing material (EF001596)Stainless steel
Kvs value (EF022466)82.000
Material DescriptionICLX 65 A Клапан соленоидный
Material quality (EF001257)Other
Model (EF000010)Straight
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
SCIP dossier product nameICLX 32-65
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICM/ICS/ICLX
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX
Значение Cv [гал/мин]95.120 галлон/мин
Характеристика изделия
Значение
Значение Kv [м³/ч]82.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кICLX
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаICV Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продукта2-ступенч. электромагнитный клапан
НаправлениеПрямой
Описание2-step solenoid valve
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан
Опция ручного управленияШпиндель ручного управления
ПокрытиеZn (TLP)
Привод системыМодуль двух пилотных электромагнитных клапанов EVM
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]2 1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]65.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]2 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]65.0 мм
Работа клапанаУправляется электромагнитом
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Степень открытия1-ступенч. (дополнительная настройка)2-ступенч. (по умолчанию)
Степень открытия на шаге 1 (~) [%]10 % RH
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICLX 65
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Штуцер для подвода внешнего пилотного давленияПриварной ниппель (порт P2)
Этап 2 инициализацияDelta p < 1.25 bar (18 psig)

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.864 Килограмм
Вес нетто17.05 Килограмм
Volume20.671 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428483063
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm