2-ступенч. электромагнитный клапан, ICLX 65, 65.00 мм, Сварка встык
027H6040
2-ступенч. электромагнитный клапан, Значение Kv [м³/ч]: 82
027H6040
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | ICLX 65 (D 65) Клапан соленоидный |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6 |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия вентиля | Стандартный вариант исполнения |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICM/ICS/ICLX |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -60 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX |
| Значение Cv [гал/мин] | 95.120 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 82.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Комплектующее к | ICLX |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | 2-ступенч. электромагнитный клапан |
| Направление | Прямой |
| Описание | 2-step solenoid valve |
| Описание продукта | Электромагнитный клапан |
| Опция ручного управления | Шпиндель ручного управления |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Привод системы | Модуль двух пилотных электромагнитных клапанов EVM |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 2 1/2 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 65.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 2 1/2 in |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 65.0 мм |
| Работа клапана | Управляется электромагнитом |
| Сертификация | EACTÜVUAUL |
| Соединение по стандарту | EN 10220 |
| Степень открытия | 1-ступенч. (дополнительная настройка)2-ступенч. (по умолчанию) |
| Степень открытия на шаге 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICLX 65 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Штуцер для подвода внешнего пилотного давления | Приварной ниппель (порт P2) |
| Этап 2 инициализация | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 18.642 Килограмм |
| Вес нетто | 17.05 Килограмм |
| Volume | 20.671 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |