Обратный клапан, NRV 19s, Макс. рабочее давление [бар]: 49
020B1598
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [мм]: 22, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 22, Направление: Прямой, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
020B1598
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | NRV 19s Check valve SW I/54 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7b42224f-9b93-4833-96e4-aafa2349a423 |
| SCIP dossier product name | NRV V2 |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Обратные клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 155 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 311 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Значение Cv [гал/мин] | 8.670 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 7.500 м³/ч |
| Индикатор направления потока | На этикетке изделия |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 54 шт |
| Конструктивное исполнение | Поршень |
| Макс. OPD [psig] | 0.290 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 710 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Медь |
| Мин. OPD [бар] | 0.020 бар |
| Мин. перепад давления [psig] | 0.70 psi |
| Мин. перепад давления, [бар] | 0.050 бар |
| Название продукта | Обратный клапан |
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность конденсатора, горячий газ [IMP] | tcond=86 °Ftdisc=176 °Ftevap=14 °Fthotgas=140 °Ftsub=9 °F |
| Номинальная производительность конденсатора, горячий газ [SI] | tcond=30 °Ctdisc=80 °Ctevap=-10 °Cthotgas=60 °Ctsub=5K |
| Номинальная производительность конденсатора, жидкость [IMP] | tcond=86 °Ftevap=14 °Ftsub=9 °F |
| Номинальная производительность конденсатора, жидкость [SI] | tcond=30 °Ctevap=-10 °Ctsub=5K |
| Оценка источника возгорания по EN13463-3 | ДА |
| Поток | Однонаправл. |
| Размер выпуска [дюймы] | 7/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 22.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 7/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 22.00 мм |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)LLC CDC EURO-TYSK |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные применения |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | NRV 19s |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22/R407CR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR515BR516AR600R600a |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR170R22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.265 Килограмм |
| Вес нетто | 0.26 Килограмм |
| Volume | 0.277 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428571852 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |