4-way reversing valve coil, VHV-MOAT058A1, 0.60 m 061L2216

катушка 4-ходового реверсивного клапана, VHV-MOAT058A1

061L2216

Обозначение типа: VHV-MOAT058A1, null: 24, Степень защиты, IP: IP54, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil mount, recom. torque [Nm] [max]1.96 Nm
Coil mount, recom. torque [Nm] [min]1.47 Nm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionVHV Coil 4-Way Valve MOAT058A1 I/120
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Длина кабеля [дюймы]23.60 дюйм
Длина кабеля [м]0.600 м
Количество в упаковке120 шт
Монтаж катушки, рекоменд. момент затяжки [Н·м] [макс.]1.96 nm
Монтаж катушки, рекоменд. момент затяжки [Н·м] [мин.]1.47 nm
Название продуктакатушка 4-ходового реверсивного клапана
Обозначение типаVHV-MOAT058A1
Потребляемая мощность [Вт]11.0 Вт
СертификацияCEVDE
Степень защитыB
Степень защиты, IPIP54
Тип продуктаVHV
Частота [Гц]Пост. ток

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.241 Килограмм
Вес нетто0.241 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.432 Литр
EAN/UPC5702428518666