4-ходовой реверсивный клапан

061L1397

Диапазон температуры среды [°C]: -30 - 160, Макс. OPD [бар]: 31, Мин. OPD [бар]: 3, Тип проектной конфигурации: G

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL утверждение файлаMH12113
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Вибростойкость [м/с²]19.6 м/с²
Группа продуктов4-ходовые реверсивные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]160 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]320 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
КатушкаНет
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]43.500 psi
Макс. OPD [psig]450.0 psi
Макс. OPD [бар]31.0 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]30000 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Мин. OPD [бар]3.000 бар
Название продукта4-ходовой реверсивный клапан
Обозначение типаSTF-60U9G
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер всасывающего патрубка [дюймы]2-5/8
Присоединительный размер всасывающего патрубка [мм]67.00 мм
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [дюймы]2-5/8
Присоединительный размер испарителя/конденсатора [мм]67,00
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]205.35 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]187.68 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]291.72 кВт
Производительность R407C при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]266.54 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 1) [кВт]253.56 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,1 бар (условие 2) [кВт]226.92 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 1) [кВт]359.55 кВт
Производительность R410А при Δp: 0,2 бар (условие 2) [кВт]321.72 кВт
Размер нагнетательного патрубка [дюймы]1-5/8 in
Размер нагнетательного патрубка[мм]41.20 мм
СертификацияCEUAUL
Стандарт испытания на вибростойкостьJIS C 60068-2-6
Стандартная стойкость к ударным нагрузкамJIS C 60068-2-27
Технологический разъем, материалМедь
Тип нагнетательного патрубкаНаружн.
Тип продуктаSTF
Тип проектной конфигурацииG
Условия производительности 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Условия производительности 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.15 Килограмм
Вес нетто21 Килограмм
Volume72.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm